RAD-ISM-900-RX - Módulo sem fio
2867047

Receptor para ampliação de ligações ponto a multiponto, para sistema de transmissão sem fio, unidirecional de 900 MHz (América)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Duas antenas omnidirecionais
Os emissores induzidos podem ser alimentados ou com 24 V DC ou 120/240 V AC
O receptor para a montagem em trilho de fixação é alimentado com24 V DC
Ampliação de espectro de frequência
Operação na banda ISM de 902 MHz ... 928 MHz isenta de licença
Dois transceptores pré-programados que comunicam automaticamente entre si
O emissor pode ser instalado em um trilho de fixação ou na área externa (IP65)