Transceptor de rádio (emissor e receptor) com RS232, interface RS485/RS422, para a faixa 900 MHz ISM (América). Para até 8 entradas de impulso/analógicas/digitais e 4 saídas Onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Módulo sem fio
2902277
Transceptor de rádio (emissor e receptor) com RS-232, interface RS-485/RS-422, para a faixa 900 MHz ISM (América). Para até 8 entradas de impulso/analógicas/digitais e 4 saídas Onboard.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Máximo consumo de energia | 4,1 A |
| Consumo de corrente | 4,1 W (máximo) |
| Digital | |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | ≤ 2,4 V DC |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | ≥ 2,6 V DC |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada analógica |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (com resistência externa) | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 10 kΩ |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada digital |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 10 kΩ |
| Digital | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Tensão de comutação máxima | 40 V DC |
| Corrente de comutação máxima | 500 mA (Ligação M) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca | M3 |
| Serial: RS-232 | |
| Taxa de dados | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tipo de conexão | 9 Suportes D-SUB |
| Formato de arquivo/codificação | Assíncrono |
| Controle de fluxo de dados/Protocolos | RTS/CTS |
| Serial: RS-485/RS-422 | |
| Taxa de dados | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Rádio | |
| Sentido | bidirecional |
| Frequência | 900 MHz |
| Faixa de frequência | 902 MHz ... 928 MHz |
| Número de grupos de canal | 4 |
| Número de canal por grupo | 63 |
| Potência de transmissão | 1 W |
| Potência de transmissão máxima | 30 dBm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -110 dBm |
| Funções | |
| Modos operacionais | bidirecional |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 900 MHz |
| Largura | 64 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde |
| Material caixa | em poliamida PA sem reforço, com elemento de refrigeração em alumínio |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 0 % ... 90 % |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Diretriz FCC Parte 15.247 |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2902277 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 343,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 340 g |
| País de origem | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP