Sistema transmissão s/fio unidirecional 2.400 MHz, p/ transmissão de sinal analógico sensor (4...20 mA) das zonas Ex 0, 1, 2 p/ receptor na zona segura ou Ex 2. Equip. no transmissor encontram-se em caixa Ex e podem ser instalados diretamente na zona 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Módulo sem fio
2917081
Sistema de transmissão unidirecional, sem fio, de 2400 MHz, para transmissão de sensor de sinal analógico (4...20 mA). Instalação do emissor em zonas com atmosferas potencialmente explosivas Ex 1.
Detalhes do produto
| Alimentação Receptor | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -50 % / +25 % (com UB ) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 54 mA |
| Máximo consumo de energia | 120 mA |
| Alimentação Emissor | |
| Tensão de alimentação | 230 V AC |
| Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC |
| Consumo de corrente típico | com 230 V AC |
| Máximo consumo de energia | com 230 V AC |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada de corrente, autosegura |
| Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Analógico | |
| Denominação saída | Saída de corrente |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | 700 Ω (com UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca | M3 |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Faixa de frequência | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distância entre canais | 100 kHz |
| Número de grupos de canal | 9 |
| Número de canal por grupo | 63 |
| Potência de transmissão | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Largura | 236,5 mm |
| Altura | 172 mm |
| Profundidade | 371,5 mm |
| Material (Caixa) | Alumínio |
| Poliamida |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP20 | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Identificação | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz R&TTE 1999/5/EG |
| Código | 2917081 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNC6 |
| Chave de produto | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 444,44 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 444,44 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cabo de antena 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Fita de proteção climática 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818876
Suas vantagens
Tecnologia sem fio Trusted Wireless com procedimento de salto de frequência
Dispensa parametrização ou programação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP