RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT
-
Módulo sem fio
2867733
Sistema de transmissão bidirecional, sem fio, de 2400 MHz, composto de dois transceivers (transmissor e receptor) e duas antenas com cabo de conexão.
Detalhes do produto
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3,6 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 75 mA |
| Máximo consumo de energia | 150 mA |
| Digital | |
| Faixa de tensão de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | máx. 1,5 V DC |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entradas de corrente (entrada analógica) |
| Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistência de entrada entrada de corrente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada de tensão (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominação saída | 2x saída de relé + 1 x link RF |
| Quantidade de saídas | 3 |
| Tipo de contato de comutação | 3 contatos NA secos |
| Material de contato | Ag, com camada de ouro |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corrente-limite permanente | 0,5 A |
| Analógico | |
| Denominação saída | Saída de corrente |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | 700 Ω (com UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca | M3 |
| Rádio | |
| Sentido | bidirecional |
| Frequência | 2400 MHz |
| Faixa de frequência | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distância entre canais | 500 kHz |
| Número de grupos de canal | 7 |
| Número de canal por grupo | 22 |
| Potência de transmissão | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | Poliamida |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G EEx nL IIC |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz R&TTE 1999/5/EG |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2867733 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC652 |
| GTIN | 4017918975067 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 744,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 731,5 g |
| País de origem | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-OUT-4A-I - Módulo de expansão 2867128
-
RAD-IN-8D - Módulo de expansão 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Módulo de expansão 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Módulo de expansão 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Módulo de expansão 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Módulo de expansão 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cabo de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cabo de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cabo de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cabo de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cabo de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Derivador de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Derivador de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Fita de proteção climática 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Chave de salto de frequência 2867898
Suas vantagens
Tecnologia sem fio Trusted Wireless com procedimento de salto de frequência
Dispensa parametrização ou programação
Até oito módulos de expansão E/S conectáveis através de base bus
Banda ISM 2,4 GHz isenta de licença
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP