RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Módulo sem fio
2885854
Sistema de transm. sem fio unidirecional 2.400 MHz, composto de transmissor externo (transmitter, Tx) c/ alimentação 12...30 V DC ou 85...250 V AC, receptor montável sobre trilho fixação (receiver, Rx) c/ alimentação 12...30 V DC, e antenas
Detalhes do produto
| Alimentação Receptor | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -50 % / +25 % (com UB ) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 54 mA |
| Máximo consumo de energia | 120 mA |
| Alimentação Emissor | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Consumo de corrente típico | 50 mA |
| Máximo consumo de energia | 65 mA (com 24 V DC) |
| Digital | |
| Faixa de tensão de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | máx. 1,5 V DC |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entradas de corrente (entrada analógica) |
| Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistência de entrada entrada de corrente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada de tensão (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominação saída | 2x saída de relé + 1 x link RF |
| Tipo de contato de comutação | 3 contatos reversíveis secos |
| Material de contato | Ag, com camada de ouro |
| Tensão de comutação máxima | 30 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 0,5 A |
| Vida útil elétrica | 8x 105 ciclos de manobra com 0,5 A de corrente de ligação |
| Vida útil mecânica | 1x 107 |
| Analógico | |
| Denominação saída | Saída de corrente |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | 700 Ω (com UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca | M3 |
| Conector M12 | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola (M12) |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,14 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 0,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 20 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 26 |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Faixa de frequência | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distância entre canais | 100 kHz |
| Número de grupos de canal | 9 |
| Número de canal por grupo | 63 |
| Potência de transmissão | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Largura | 92 mm |
| Altura | 98 mm |
| Profundidade | 340 mm |
| Material (Caixa) | Poliamida |
| Alumínio | |
| PBT |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP20 | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Receptor) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Emissor) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz R&TTE 1999/5/EG |
| Código | 2885854 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNC6 |
| Chave de produto | DNC652 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.959,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.959,1 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antena 2884923
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Chave de salto de frequência 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-PIPE - Chave de salto de frequência 2917298
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Chave de salto de frequência 2917285
Suas vantagens
Tecnologia sem fio Trusted Wireless com procedimento de salto de frequência
Dispensa parametrização ou programação
Banda ISM 2,4 GHz isenta de licença
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP