RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Módulo sem fio
2867869
Transceiver de rádio (transmissor e receptor) com interface RS-232, RS-485/RS-422, para faixa ISM de 2.400 MHz
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,64 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 50 mA |
| Máximo consumo de energia | 100 mA |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Rosca | M3 |
| Serial: RS-232 | |
| Velocidade de transmissão | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Tipo de conexão | 9 Suportes D-SUB |
| Formato de arquivo/codificação | Assíncrono |
| Controle de fluxo de dados/Protocolos | RTS/CTS |
| Tamanho de pacote | 32 / 98 / 240 Bytes |
| Serial: RS-485/RS-422 | |
| Taxa de dados | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Rádio | |
| Sentido | bidirecional |
| Frequência | 2400 MHz |
| Faixa de frequência | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
| Distância entre canais | 1 MHz |
| Número de grupos de canal | 3 |
| Número de canal por grupo | 27 |
| Potência de transmissão | 100 mW (ajustável) |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | Poliamida |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nL IIC |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex nL IIC T4 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz R&TTE 1999/5/EG |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2867869 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC652 |
| GTIN | 4017918965402 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 217 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 217 g |
| País de origem | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cabo de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cabo de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cabo de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cabo de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cabo de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Derivador de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Derivador de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Fita de proteção climática 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Conjunto de configuração 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licença 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licença 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licença 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licença 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licença 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818876
Suas vantagens
Potência de emissão de até 100 mW (ajustável)
Tecnologia sem fio Trusted Wireless com procedimento de salto de frequência
Configuração através de software RAD-Link
Transmissão de dados transparente e independente do protocolo
Rede mesh com até 254 repetidores/escravos
Banda ISM 2,4 GHz isenta de licença
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP