FL WLAN SPA
-
Módulo sem fio
2884761
Adaptador de porta serial WLAN; como conexão sem fio de uma interface serial em um ponto de acesso WLAN
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Versão | IEEE 802.11b/g, 2,4 a 54 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,8 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | através de COMBICON |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de alimentação | 200 mA |
| Antena | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | SMA (fêmea) |
| Funções | |
| Modos operacionais | Adaptador Cliente |
| Configuração | por meio de comando AT |
| Seleção de canal automática | sim |
| Segurança | 802.11i |
| WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Austrália (Regra especial: consultar o gerente de projetos) |
| Bélgica | |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Rússia (Regra especial: consultar o gerente de projetos) | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| Hungria | |
| Chipre | |
| Serial | |
| Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
| Protocolos compatíveis | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Denominação | Wireless LAN |
| Tipo de conexão da antena | SMA (macho) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Potência de transmissão | 14 dBm (EIRP) |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Módulos de rádio conectáveis | 1 |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidade | 25 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de parede, montagem opcional em trilho de fixação |
| Montagem em trilho de fixação | |
| Instrução de montagem | intercambiável |
| Código | 2884761 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 237,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 237,1 g |
| País de origem | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP