FL WLAN EPA 5N - Módulo sem fio
2700488

Adaptador de porta Ethernet WLAN, Client, 802.11 a/n, frequência 5,15...5,25 GHz, IP65, Conexões: M12 para 9...30 V CC, M12 para LAN, Autocrossing, apto para PROFINET & PROFIsafe, gerenciamento baseado na WEB, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antena integrada

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Grau de proteção IP65
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Antena especial integrada (EPA)