FL WLAN 24 EC 802-11-US - Módulo sem fio
2700449

Cliente WLAN para EUA e Canadá, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador cliente; antena Diversity; gerenciamento baseado na web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Antena especial integrada (EPA)