FL WLAN 24 DAP 802-11
-
Módulo sem fio
2884279
Access-Point duplo LAN, 24 V DC; PoE, IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador cliente; antena Diversity; gerenciamento baseado na web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | Stand-alone |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 2 |
| Versão | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 e 5 GHz até 54 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 9,6 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | através de COMBICON |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (PoE) |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Corrente de alimentação | 400 mA (proteção recomendada 2AT) |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Antena | |
| Quantidade | 4 |
| Tipo de conexão | RSMA (macho) |
| Funções | |
| Modos operacionais | Ponto de acesso |
| Configuração | Interface multilíngue baseada na web (alemão/inglês) através de http ou https, protegida por senha |
| Seleção de canal automática | sim |
| Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
| Virtual LAN (VLAN) suporte 802.1Q | sim |
| Segurança | WEP 64 Bit/128 Bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
| Grupo WPA & chaveamento master | |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Austrália (Regra especial: consultar o gerente de projetos) |
| Bélgica | |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Rússia (Regra especial: consultar o gerente de projetos) | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Singapura | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| República |Tcheca | |
| Turquia | |
| Hungria | |
| Chipre | |
| Wireless | |
| Denominação | Placa de rádio |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Potência de transmissão | 20 dBm (EIRP) |
| Número de interfaces de rádio | 2 IEEE 802.11 a/b/g |
| Módulos de rádio conectáveis | 256 (mais do que) |
| Largura | 159 mm |
| Altura | 250 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Placa do adaptador |
| Montagem de passagem sobre placa de adaptação | |
| Instrução de montagem | antena de radiação OMNI externa, antenas substituíveis |
| Código | 2884279 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049641 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 300 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 300 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Alta resistência à vibração, choque e EMC
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Alcance de várias centenas de metros*
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP