FL WLAN 24 AP 802-11
-
Módulo sem fio
2884075
Access-Point LAN, 24 V DC; PoE, IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador cliente; antena Diversity; gerenciamento baseado na web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo sem fio |
Formato | Stand-alone |
Placa de rádio | |
Quantidade | 1 |
Versão | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 e 5 GHz até 54 MBit/s |
Instrução de montagem | instalação fixa |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 9,6 W |
Alimentação: Eletrônica modular | |
Tipo de conexão | através de COMBICON |
Tensão de alimentação | 24 V DC (PoE) |
Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Corrente de alimentação | 400 mA (proteção recomendada 2AT) |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Quantidade | 1 |
Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
Antena | |
Quantidade | 2 |
Tipo de conexão | RSMA (macho) |
Funções | |
Modos operacionais | Ponto de acesso |
Configuração | Interface multilíngue baseada na web (alemão/inglês) através de http ou https, protegida por senha |
Seleção de canal automática | sim |
Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
Virtual LAN (VLAN) suporte 802.1Q | sim |
Segurança | WEP 64 Bit/128 Bit |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
Grupo WPA & chaveamento master | |
Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
Suporte de países | Austrália (Regra especial: consultar o gerente de projetos) |
Bélgica | |
Bulgária | |
Dinamarca | |
Alemanha | |
Estônia | |
Finlândia | |
França | |
Grécia | |
Grã-Bretanha | |
Irlanda | |
Islândia | |
Itália | |
Letônia | |
Lichtenstein | |
Lituânia | |
Luxemburgo | |
Malta | |
Holanda | |
Noruega | |
Áustria | |
Peru (Regra especial: consultar o gerente de projetos) | |
Polônia | |
Portugal | |
Romênia | |
Rússia (Regra especial: consultar o gerente de projetos) | |
Suécia | |
Suíça | |
Singapura | |
Eslováquia | |
Eslovênia | |
Espanha | |
República |Tcheca | |
Turquia | |
Hungria | |
Chipre | |
Wireless | |
Denominação | Placa de rádio |
Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
Banda de frequência | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Padrão de rádio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
Potência de transmissão | 20 dBm (EIRP) |
Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
Módulos de rádio conectáveis | 256 (mais do que) |
Largura | 159 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidade | 65 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C |
Pressão do ar (funcionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Placa do adaptador |
Montagem de passagem sobre placa de adaptação | |
Instrução de montagem | antena de radiação OMNI externa, antenas substituíveis |
Código | 2884075 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DNN2W1 |
GTIN | 4046356049504 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.740 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.300 g |
País de origem | DE |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Alta resistência à vibração, choque e EMC
Alcance de várias centenas de metros*
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP