FL BT EPA - Módulo sem fio
2692788

Adaptador de porta Ethernet Bluetooth Wireless Factoryline; faixa de frequência 2,4 GHz, 1 interface de rádio por módulo, WLAN-BlackChannelList, LEM, certificações de países, IP65, conexões: M12 para 9 V DC ... 30 V DC, M12 para LAN, autocrossing; apto para PROFINET e PROFIsafe

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Operável sem interferências com WLAN através de listagem Black Channel, modo Low Emission e AFH
Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Grau de proteção IP65
Antena especial integrada (EPA)
Alcance* até 200 m