FL BLUETOOTH AP - Módulo sem fio
2737999

Access Point Bluettoth Wireless Factoryline, Bluetooth V2.0, faixa frequência 2,4 GHz, 1 interface de rádio, WLAN-BlackChannelList, LEM, certificações países, IP20, conexão COMBICON 9 - 30 V DC, conexão RJ45 LAN, DSUB9-RS-232, conexão de antena SMA(f)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Operável sem interferências com WLAN através de listagem Black Channel, modo Low Emission e AFH
Alcance* até 200 m
Antena especial integrada (EPA)