Equipado com interface combinada FL IF TX/POF 100-.. a placa do conversor se torna um conversor de mídia. Para as máximas exigências de segurança em aplicações industriais pode-se aplicar a tecnologia de polímeros econômica e de fácil manuseio. A conexão óptica corresponde ao padrão internacional F-SMA. O módulo do conversor compacto é encaixado em trilho de fixação EN comum. Opcionalmente existem interfaces para saída de baixo para cima. Assim, o módulo pode ser utilizado de forma descentralizada, em caixas de comando, bem como com saída frontal, no quadro de comando. A
alimentação é feita com 24 V DC por meio de bornes a parafuso plugáveis.
FL IF 2HCS 100-D
-
Módulo de mídias
2832742
Módulo interface, 2 portas, 100 MBit/s, duplex completo para o sistema switch gerenciado modularmente, saída para baixo