Os clientes que pretendam usar este módulo de interface no FL SWITCH MM HS (código: 2832328), devem observar o documento "Informação para os clientes dos módulos IF" na área de download desse módulo de interface.
FL IF 2FX ST-D
-
Módulo de mídias
2884033
Módulo de interface de fibra óptica para conexão de fibra de vidro 100Base-FX multimodo (1300 nm), ST, sentido de conexão para baixo
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo de expansão |
| Formato | granulação fina |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Módulo de mídias para Switch gerenciável modular |
| Isolação galvânica | 100Base-FX//alimentação |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 21,6 W |
| Tensão de teste | 2 kV AC |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Condutor de fibra óptica | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | através da estação básica |
| Conexão alimentação | de FL SWITCH GHS ou FXT |
| Consumo de corrente típico | 200 mA |
| Ethernet:100Base-FX conforme IEEE 802.3 | |
| Comprimento de transmissão | 10000 m (máximo (de acordo com a fibra utilizada)) |
| Ethernet:100Base-FX conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | ST |
| Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
| Comprimento de transmissão | 10000 m (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Fibra de vidro com F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Fibra de vidro com F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Comprimento de onda | 1300 nm |
| Número de canais | 2 (ST-multimodo) |
| Largura | 31 mm |
| Altura | 83 mm |
| Profundidade | 72,5 mm |
| Cor | verde |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C (sem condensação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Critério A | |
| IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério A | |
| IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A | |
| EN 55022 (transmissão de interferência) Critério A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-3/-4 |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | conforme especificação VW |
| Isolação galvânica | 100Base-FX//alimentação |
| Tipo de montagem | no sistema Host |
| Código | 2884033 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNN123 |
| Chave de produto | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 99,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 80 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Cabo de junção de fibra óptica 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829003
Suas vantagens
Transmissão de Ethernet robusta também para ambientes sujeitos a interferências a alcance médio
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP