O aparelho serve para detecção e para saídas de sinais digitais.
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Módulo de I/O descentralizado
2736107
O módulo Stand-Alone para PROFIBUS tem 4 entradas digitais e 4 saídas digitais, carregáveis com 2 A cada. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 60 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidade | 49,3 mm |
| Distância do furo de sondagem | 168 mm |
| Cor | verde |
| PROFIBUS DP | |
| Tipo de conexão | 2x conector de encaixe M12 codificado B |
| Identificação do ponto de conexão | Cabo de cobre |
| Número de pólos | 5 |
| Velocidade de transmissão | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Identificação automática da taxa de baud) |
| Tipo de conexão | Cabo de cobre em conformidade com PROFIBUS DP |
| Atribuição espacial do endereço | 1 ... 99, ajustável |
| Limites do sistema | |
| Quantidade de módulos Inline conectáveis | 0 |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | 0 |
| Módulo | |
| Código identificação (hex) | 066A |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 8 Bit |
| Tamanho do registro | 8 Bit |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Tensão de entrada | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tempo de filtragem | 3 ms |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão polarização |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Máxima corrente de saída por canal | 2 A |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Fieldline |
| Formato | Construção em bloco |
| Número de canais | 8 |
| Potenciais | |
| Fonte de alimentação UL | 24 V DC |
| Fonte de alimentação em UL | máx. 4 A |
| Consumo de energia de UL | típ. 40 mA |
| máx. 100 mA | |
| Fonte de alimentação US | 24 V DC |
| Fonte de alimentação em US | máx. 4 A |
| Consumo de corrente de US | típ. 5 mA (mais corrente do sensor) |
| máx. 700 mA | |
| Alimentação de tensão UA11 | 24 V DC |
| Fonte de alimentação em UA11 | máx. 4 A |
| Consumo de energia de UA11 | típ. 6 mA (mais corrente de atuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentação de tensão UA12 | 24 V DC |
| Fonte de alimentação em UA12 | máx. 4 A |
| Consumo de energia de UA12 | típ. 6 mA (mais corrente de atuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A |
| Denominação | UL |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Rypple incluída) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (lógica Bus) / Conexão Bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (lógica Bus) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (lógica Bus) / Entradas digitais (alimentação do sensor / Periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (lógica Bus) / Saídas digitais (alimentação do atuador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Conexão Bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Conexão Bus / entradas digitais (alimentação do sensor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Conexão Bus / saídas digitais (alimentação do atuador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: FE / saídas digitais (alimentação do atuador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: FE / entradas digitais (alimentação do sensor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Saídas digitais (alimentação do atuador) / saídas digitais (alimentação do atuador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP65/IP67 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 95 % |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Código | 2736107 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRI4 |
| Chave de produto | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918899592 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 380,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 340 g |
| País de origem | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Cabo de sistema Bus 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Cabo de sistema Bus 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Cabo de sistema Bus 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Cabo de sistema Bus 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Cabo de sistema Bus 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cabo para sensor/atuador 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cabo para sensor/atuador 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cabo para sensor/atuador 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cabo para sensor/atuador 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cabo para sensor/atuador 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector de dados 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Distribuidor T sistema Bus 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistor de terminação 1507803
Suas vantagens
Conexão contínua mediante conector de encaixe M12
Interruptor de código de endereço de acesso direto
Indicações de diagnóstico e estado
Travamento rápido SPEEDCON
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Alimentação automática da alimentação de tensão
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP