FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado
2736026

O módulo Stand-Alone para INTERBUS tem 4 entradas digitais e 4 saídas digitais, carregáveis com 2 A cada. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão contínua mediante conector de encaixe M12
Travamento rápido SPEEDCON
Indicações de diagnóstico e estado
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Alimentação automática da alimentação de tensão