O equipamento de expansão de contatos URM4 permite processar sinais de segurança para uma faixa de tensão de entrada de 42 a 230 V AC/DC como contatos sem potencial. O equipamento de expansão de contatos abrange especialmente a área de aplicação com uma tensão nominal superior a 24 V.
O novo equipamento possui uma certificação conforme EN 50156, podendo ser utilizado sem esforço adicional em instalações de combustão. Em especial juntamente com os respectivos relés de segurança como equipamento base podem ser implementados circuitos de segurança até PL e ou SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Módulo de expansão
2902936
Expansão de contato de 1 ou 2 canais com entrada de amplo alcance, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o módulo básico até cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, borne push-in plugável, largura 22,5 mm
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Família de produtos | PSRclassic |
| Aplicação | Módulo de ampliação |
| Ativação | 1 e 2 canais |
| Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
| Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,8 W |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Tensão de teste / isolamento | Isolamento básico de 4 kV: entre todos os circuitos de corrente e a caixa Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV: entre A1/A2 e 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre 51/52, 61/62 e 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre A1/A2 e 51/52, 61/62 |
| Geral | |
| Consumo de potência em US | típ. 1,68 W (42 V DC) |
| típ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Faixa de tensão de alimentação de comando | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US) |
| Corrente de alimentação de comando IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Corrente de ligação | 15 A (Δt = 100 μs com Us) |
| Tempo de arranque típ. com Us | < 55 ms (em comando através de A1) |
| Tempo de retorno típico | < 20 ms (Ativação via A1 com 42 V DC) |
| < 30 ms (Ativação via A1 com 48 V DC) | |
| < 40 ms (Ativação via A1 com 60 V DC) | |
| < 60 ms (Ativação via A1 com 110 V AC) | |
| < 150 ms (Ativação via A1 com 230 V AC) | |
| Tempo de redisponibilidade | < 1 s |
| Frequência de comutação máxima | 0,5 Hz |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor e varistores |
| Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
| Tipo de contato de comutação | 4 condutores de corrente de liberação |
| 1 via de contato de retorno | |
| 1 via de corrente de sinalização | |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC (Observar curva de carga) |
| Tensão de comutação mínima | 5 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 6 A (NA, observar derating) |
| 6 A (Contato NF) | |
| Corrente de ligação máxima | 8 A |
| Corrente de ligação mínima | 10 mA |
| Corrente cumulativa quadr. | 36 A2 (Observar derating) |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potência de desligamento mínima | 50 mW |
| Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusível de saída | 10 A gL/gG (Elemento de contato) |
| 6 A gL/gG (Contato NF) |
| Tecnologia de conexão | |
| plugável | sim |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | amarelo |
| Material caixa | PA |
| Dados técnicos de segurança | |
| Categoria de parada | 0 |
| Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (Observar derating) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
| Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Choque | 15g |
| Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | vide curva derating |
| Posição de montagem | horizontal ou vertical |
| Código | 2902936 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 236,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 236,2 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP