PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3
-
Módulo de expansão
2981745
Expansão de contato de 1 canal com interface TBUS, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, os contatos armam com retardo (0,3 ... 3 s), cat. 3, PL e conforme EN ISO 13849, largura: 22,5 mm, borne push-in plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | PSRclassic |
| Aplicação | Módulo de ampliação |
| Ativação | 1 canal |
| Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras |
| Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tempos | |
| Tempo de resposta típico | típ. 20 ms (com Us partida manual, monitorada) |
| típ. 150 ms (com Us partida automática) | |
| Tempo de retorno típico | típ. 20 ms (Com Us com solicitação através de circuito de sensores) |
| Faixa de tempo de retardo | 0,3 s ... 3 s ±50 % |
| Tempo de redisponibilidade | 1 s (após solicitação da função de segurança) |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V |
| Tensão de teste / isolamento | 4 kV / isolamento básico (isolação segura, isolamento reforçado e 6 kV entre circuito de corrente de entrada/contatos do disjuntor e vias de corrente de liberação.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente de alimentação de comando IS | típ. 94 mA (com US) |
| Consumo de potência em US | típ. 2,3 W |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade serial; Diodo supressor |
| Digital: K1/K2 | |
| Descrição da entrada | orientado para a segurança |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Relés: Condutores de corrente de liberação (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Descrição da saída | 2 NO em série, orientados para a segurança, sem potencial de terra |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Tipo de contato de comutação | 4 condutores de corrente de liberação |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | min. 15 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potência ligada | min. 0,4 W |
| Corrente de ligação | min. 25 mA AC/DC |
| máx. 6 A | |
| Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 5 A (AC15) |
| Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corrente-limite permanente | 6 A |
| Corrente cumulativa quadr. | 50 A2 (Observar derating) |
| Frequência de comando | 1 Hz |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, contato do disjuntor 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, contato do disjuntor 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contato do disjuntor 65/66: 750 VA) | |
| Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusível de saída | 10 A gL/gG NEOZED (High demand) |
| 4 A gL/gG (Low demand) | |
| Relés: Via de contato de retorno (15/16) | |
| Descrição da saída | 2 NC em série,com retardo, sem potencial de terra, orientados para a segurança |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | 1 via de contato de retorno |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | máx. 26,4 V |
| Frequência de comando | 1 Hz |
| Relés: Via de contato de retorno (65/66) | |
| Descrição da saída | 2 contatos NF em paralelo, não orientados para a segurança, sem potencial de terra |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | 1 via de contato de retorno |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | min. 15 V |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potência ligada | min. 0,4 W |
| Corrente de ligação | min. 25 mA |
| máx. 3 A | |
| Corrente-limite permanente | 3 A |
| Frequência de comando | 1 Hz |
| Tecnologia de conexão | |
| plugável | sim |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola de condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Indicação de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
| Material caixa | PA |
| Dados técnicos de segurança | |
| Categoria de parada | 1 |
| Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
| Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2981745 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNA2 |
| Chave de produto | DNA233 |
| GTIN | 4046356103688 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 235,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 197,1 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd324e43-a959-4144-90d2-61c1c6a49b60 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 3/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP