O sistema de segurança configurável e individualmente escalonável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. O módulo de expansão seguro disponibiliza ao sistema entradas seguras para a monitoramento de tapetes de segurança e réguas de comando.
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-SC
-
Módulo de expansão
1104885
Módulo de expansão seguro com 12 entradas seguras para monitoramento de tapetes de segurança e réguas de comando, interface TBUS, até SIL 3, cat. 4/PL e, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Aplicação | Parada de emergência |
| Cortina de luz | |
| Porta de proteção | |
| Tapetes de segurança | |
| Réguas de comando | |
| Ativação | 1 e 2 canais |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tempos | |
| Tempo de reação | ver manual do usuário |
| Tempo de rearranque | min. 5 s (Tempo de inicialização) |
| máx. 10 s (Tempo de inicialização) | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,28 W (com carga máx. admissível) |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Interfaces | TBUS trilhos de fixação para conexão ao módulo mestre, incluído no material fornecido |
| Tensão de teste / isolamento | Isolamento básico 4 kV entre a alimentação de 24 V e os I/Os à caixa |
| Alimentação | |
| Denominação | A1/A2 |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger externamente, tipicamente 4 A) |
| Corrente de alimentação de comando IS | típ. 53 mA |
| Consumo de potência em US | típ. 1,27 W |
| Corrente de ligação | < 2 A (Δt = 1,5 ms com Us) |
| Tempo de filtragem | típ. 10 ms (em A1 com quebras de tensão em Us) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade serial |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN10, IN11, IN12 | |
| Descrição da entrada | Entradas digitais orientadas para a segurança |
| IEC 61131-2 Tipo 2 | |
| Quantidade de entradas | 12 |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | < 1 mA |
| Tempo de filtragem | min. 3 ms ±2 ms (ajustável) |
| máx. 250 ms ±2 ms (ajustável) | |
| Taxa de pulsos de teste ≥ 2 x tempo de filtragem ajustado, mín. Taxa de pulsos de teste = 10 ms | |
| Extensão da linha | máx. 100 m (conforme a entrada) |
| Máx. resistência total de linha admissível | máx. 1,2 kΩ (Circuito de entrada e reset com Us) |
| Consumo de energia | típ. 7,5 mA (típ. com US) |
| máx. 9,5 mA (com tensão de controle de 28,8 V DC) | |
| Ciclo: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 | |
| Descrição da saída | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Quantidade de saídas | 8 |
| Tensão | 24 V DC (através de A1) |
| Tensão de saída em estado desligado | máx. 0,1 V |
| Corrente de ligação máxima | 1,1 A (Δt = 3 s com Us) |
| Corrente-limite permanente | 100 mA (por canal) |
| 800 mA (Corrente cumulativa de todas as saídas) | |
| Corrente de fuga | máx. 100 µA |
| Impulsos de teste | ≤ 200 µs (Amplitude dos pulsos de teste) |
| Taxa de pulsos de teste = 8 x tCiclo [ms] | |
| Proteção contra curto-circuito | Sim (autolimitação com 1,1 A) |
| Extensão da linha | máx. 100 m (por saída) |
| Máx. carga capacitiva | máx. 470 nF |
| Máx. carga indutiva | máx. 2,4 mH |
| Circuito de descarga | Sim, interno |
| Tecnologia de conexão | |
| plugável | sim |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicação de estado | 1 x LED (verde), 2 x LED (laranja) |
| 12 x LED (amarelo) | |
| Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
| Indicação de falha | 2 x LED (vermelho) |
| Largura | 22,61 mm |
| Altura | 112,58 mm |
| Profundidade | 113,6 mm |
| Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Dados técnicos de segurança | |
| Categoria de parada | 0 |
| Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Ligação de 2 canal) |
| d (Ligação de 1 canal) | |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand em ligação de 2 canal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand em ligação de 1 canal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Ligação de 2 canal) |
| 2 (Ligação de 1 canal) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 55 °C (Observar derating) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
| Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 95 % (sem condensação) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 95 % (sem condensação) |
| Choque | 10g para Δt = 16 ms (choque contínuo, 1000 choques em cada direção) |
| Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Observar redução de carga |
| Posição de montagem | horizontal ou vertical |
| Código | 1104885 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNA3 |
| Chave de produto | DNA362 |
| GTIN | 4055626973166 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 192,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 159 g |
| País de origem | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Adequado para aplicações em elevadores conforme EN 81-20
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP