O sistema de segurança configurável e individualmente escalonável PSRmodular é uma solução de segurança flexível para monitoramento de sua máquina ou instalação. O módulo de expansão seguro disponibiliza ao sistema entradas seguras adicionais.
PSR-M-EF2-SDI16-SC
-
Módulo de expansão
1104888
Módulo de expansão seguro com 16 entradas seguras, interface TBUS, até SIL 3, cat. 4/PL e, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Functional Safety
ID de certificação: Z10029429 0013Rev.02Produtos compatíveis
Suas vantagens
Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação a necessidades individuais
Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
Tempos de parada minimizados graças a diagnósticos abrangentes e de fácil compreensão
Largura reduzida da caixa de somente 22,6 mm
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Adequado para aplicações em elevadores conforme EN 81-20