Os módulos de distribuição escravo são placas PC inteligentes que integram um PC em qualquer ponto em um sistema INTERBUS. Assim, podem ser montadas, p. ex. estações de visualização de alta capacidade, que efetuam o acesso próximo ao aplicativo a dados do sistema INTERBUS e do comando. Em um PC podem ser instaladas várias placas ao mesmo tempo, de modo que seja possível uma visualização ou o monitoramento de diversas linhas INTERBUS em um único PC. A quantidade de palavras de dados que os módulos de distribuição escravo ocupam no sistema INTERBUS pode ser ajustada entre uma e dezoito palavras. Além de um canal I/O rápido, livremente configurável, para dados com tempo crítico, é também suportado o canal de parâmetros INTERBUS (PCP). Com o canal de parâmetros é possível um acesso, de acordo com a necessidade, a blocos de dados maiores.
IBS PCI RI/I-T
-
Módulo controlador
2730129
Módulo de distribuição, com conexão de cobre e alimentação de tensão externa
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Parametrização e diagnóstico com Diag+
Compatível com canal de parâmetro INTERBUS (PCP)
Acesso aos dados do sistema INTERBUS e do comando via estações de visualização
Drivers com função compatível
Instalação de várias placas em um PC com monitoramento de várias linhas INTERBUS
Fonte de alimentação com tensão de 24 V DC externa
Integração direta em sistemas de visualização baseados em OPC via servidor OPC