MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT - Módulo de comando de solenoide
2908811

Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação de válvulas solenoides Ex i na atmosfera potencialmente explosiva. quantidade de canais: 1, tensão em inércia: 21 V DC, limitação de corrente: 48 mA, Configuração padrão, circuito fechado, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto