MINI MCR-EX-SD-21-48-LP - Módulo de comando de solenoide
2908810

Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação de válvulas solenoides Ex i na atmosfera potencialmente explosiva. tensão em inércia: 21 V DC, limitação de corrente: 48 mA, Configuração padrão, circuito fechado, Isolamento de 2 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão a parafuso

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto