MINI MCR-EX-SD-20-25-LP-PT - Módulo de comando de solenoide
1157868

É preparada para os requisitos da CRA

Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação de válvulas solenoides Ex i na atmosfera potencialmente explosiva. quantidade de canais: 1, tensão em inércia: 20 V DC, limitação de corrente: 25 mA, Configuração padrão, circuito fechado, Isolamento de 2 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto