MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD-PT
-
Módulo de comando de solenoide
1175904
Ex i-Módulo de comando de solenoide para a ativação de válvulas solenoides Ex i na atmosfera potencialmente explosiva. quantidade de canais: 1, tensão em inércia: 16 V DC, limitação de corrente: 50 mA, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Reconhecimento de erros de linha, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de comando de válvula |
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Número de canais | 1 |
| Tempo de ligação | < 50 ms |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Monitoramento de linha | Reconhecimento de erros de linha |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II (≤ 5000 m) |
| Grau de impurezas | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 250 Vrms |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação, entrada IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Isolamento galvânico Saída/entrada, alimentação IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 265 Vrms |
| Isolamento galvânico Saída/entrada, alimentação IEC/EN 60079-7 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
| Tensão de isolamento nominal | 251 Vrms |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Consumo de corrente | < 1,4 W |
| Sinal: Lógica | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Nível de comando sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Nível de comando sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de entrada | < 3 mA |
| Impedância de entrada | > 1 MΩ (com alta resistência em caso de falha da linha na saída) |
| Reconhecimento de erros de linha | < 25 Ω (Curto-circuito) |
| > 10 kΩ (Ruptura de linha) | |
| Sinalização: Saída de mensagem de erro | |
| Tipo de sinal de saída | Saída de transistor via T-BUS |
| Sinal: Tensão | |
| Descrição da saída | intrinsecamente seguro |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de saída | ≥ 10,7 V DC (50 mA) |
| Resistência de saída | ≥ 103 Ω (Resistência interna Ri) |
| Restrição de corrente | > 50 mA (com reconhecimento de erros de linha) |
| Tempo de resposta | < 20 ms |
| Tensão de inércia | > 16 V DC |
| À prova de curto-circuito | sim |
| Reconhecimento de erros de linha | > 10 kΩ (Ruptura de linha) |
| < 25 Ω (Curto-circuito) | |
| ligação/desligamento através de chave DIP | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Dados técnicos de segurança | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 11 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 19,2 V |
| Máx. corrente de saída Io | 185 mA |
| Máx. potência de saída Po | 888 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 7 mH / 6,1 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 4 mH / 1,53 µF |
| IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 0,8 mH / 240 nF |
| I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 10 mH / 8,7 µF |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms (Saída/alimentação, entrada) |
| 250 Vrms (Entrada / alimentação) | |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms (Saída/alimentação, entrada) |
| 250 Vrms (Entrada / alimentação) | |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Vrms (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 162 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Vrms (Saída/entrada, alimentação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2023122310116238 |
| INMETRO | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 23.0189 X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certificado | , C.D.-No 097285872 |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 3 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Testado de acordo com as seguintes normas e regulamentos: EN 61326-1 Uso em áreas industriais, NAMUR NE 21 |
| Resistência contra interferência | IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61326-3-2 | |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | IEC/EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Código | 1175904 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1224 |
| Chave de produto | DK1224 |
| GTIN | 4063151206116 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 118,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 88 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 84a85e73-eb10-46de-bf3e-008072222770 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentação 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentação 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Módulo de monitoramento 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Módulo de monitoramento 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP