VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Módulo ativo
2903601
VARIOFACE Professional, módulo de saída com oito canais, cada um com um mini-relé de encaixe, inversor, para 24 V DC
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Família de produtos | VARIOFACE Professional |
| Número de canais | 8 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
| Controlador compatível SIEMENS S7-1500 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controlador compatível ABB S800 I/O | |
| Placa I/O adequada | DO810 |
| DO840 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Placa I/O adequada | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 OBN |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Placa I/O adequada | 1746 OB 32 |
| Controlador compatível EMERSON DeltaV | |
| Placa I/O adequada | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
| Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-ODD 321 |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
| Placa I/O adequada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QY81P |
| QY82P | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 9 mA |
| Tempo de resposta típico | 5 ms |
| Tempo de retorno típico | 8 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples, 1 inversor |
| Material de contato | AgSnO |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 5 A (Observar derating) |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 87,6 mm |
| Altura | 109,8 mm |
| Profundidade | 63 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2903601 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK23 |
| Chave de produto | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 330,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 320 g |
| País de origem | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cabo 2295046
-
UC-TM 4 - Marcador de terminais 0818111
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cabo 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cabo 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cabo 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cabo 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cabo 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cabo 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cabo 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cabo 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cabo 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cabo 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cabo 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cabo 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cabo 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cabo 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cabo 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cabo 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cabo 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cabo 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cabo 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cabo 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cabo 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cabo 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cabo 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cabo 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cabo 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cabo 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cabo 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cabo 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cabo 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cabo 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cabo 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cabo 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cabo 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cabo 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cabo 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cabo 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cabo 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cabo 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cabo 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cabo 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cabo 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cabo 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cabo 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Conjunto de fusíveis 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé único 2961105
Suas vantagens
Largura construtiva reduzida de apenas 87,6 mm
LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Diodo de proteção contra inversão de polarização
Fusível por circuito de saída como proteção contra curto-circuito
Relés miniaturas plugáveis com um contato reversível
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP