UMK- 8RM/FLK16/KSR-G24/21
-
Módulo ativo
2901293
Módulo de saída com conexão de cabo de fita plana de 16 polos para transferência ativa de 8 canais. Equipado com relé de comutação pequeno.
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | ca. 3x 107 ciclos de manobras |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 260 V AC |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 18 mA |
| Tempo de resposta típico | 8 ms |
| Tempo de retorno típico | 10 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples, 1 inversor |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 5 A |
| Corrente de comutação mínima | 100 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 120 W (com 24 V DC) |
| 58 W (com 48 V DC) | |
| 48 W (com 60 V DC) | |
| 50 W (com 110 V DC) | |
| 80 W (com 220 V DC) | |
| 1250 VA (com 250 V AC) | |
| Conexão para cabo plano | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe para cabo plano, conforme IEC 60603-13 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 16 |
| Conexão de circuito impresso | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 52 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Largura | 135 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 53 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2901293 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4046356581707 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 372 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 372 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP