cUL Recognized
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
UL certificado
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
Módulo de saída VARIOFACE, com 8 relés miniatura, 1 elemento de contato cada um, conectado, para 24 V DC (incl. relé)
Tipo de produto | Módulo de transferência |
Número de canais | 8 |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
Relés possíveis | Relé miniatura REL-MR-G 24/1 |
Com componentes | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão de isolamento nominal | 260 V AC |
Tensão de teste | 2,5 kV (Isolamento básico entre os circuitos de corrente de contato de saída) |
4 kV (Isolamento básico entre o circuito de entrada e os circuitos de corrente do contato de saída) | |
Controlador compatível SIEMENS S7-1500 | |
Placa I/O adequada | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BP00-0AA0 | |
Controlador compatível ABB S800 I/O | |
Placa I/O adequada | DO810 |
DO840 | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Placa I/O adequada | 1756-OB32 |
1756-OB16E | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Placa I/O adequada | 1771 OBN |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Placa I/O adequada | 1746 OB 32 |
Controlador compatível EMERSON DeltaV | |
Placa I/O adequada | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Placa I/O adequada | TC-ODD 321 |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
Placa I/O adequada | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
Placa I/O adequada | QY81P |
QY82P | |
Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
Placa I/O adequada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Típica corrente de entrada com UN | 6,5 mA |
Tempo de resposta típico | 5 ms |
Tempo de retorno típico | 15 ms |
Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
Indicação de tensão operacional | LED verde |
Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
Relés possíveis | Relé miniatura REL-MR-G 24/1 |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de contato de comutação | Contato duplo |
Material de contato | AgNi, ouro 5 µm |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC |
125 V DC | |
Tensão de comutação mínima | 5 V |
Corrente-limite permanente | 3 A |
Corrente de ligação máxima | 5 A |
Corrente de comutação mínima | 1 mA |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 72 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
50 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
750 VA (250 V AC) | |
Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 14 |
Passo | 2,54 mm |
Nível de campo | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 6 mm |
Rosca | M3 |
Número de conexões | 16 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 6 mm |
Rosca | M3 |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 2 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Indicação de estado disponível | sim |
Largura | 56,5 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidade | 52,5 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Observar a potência de comutação máxima do relé utilizado |
Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores externos. A soma de todas as tensões de comutação em saídas adjacentes não pode ultrapassar o valor da tensão de isolamento nominal |
Instrução para funcionamento | Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2979469 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK21 |
Chave de produto | DK2191 |
GTIN | 4017918130374 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 147,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 117,18 g |
País de origem | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | ef1dc788-193a-4192-a701-dfaf45c75706 |