UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Módulo ativo
2976116
Módulo de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 8 relés miniatura, 1 contato reversível cada, para 24 V DC (sem relé), com terminais de conexão N e PE adicionais
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de canais | 8 |
| Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR- 24DC/21HC |
| Com componentes | não |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controlador compatível GE-FANUC 90-30 | |
| Placa I/O adequada | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Placa I/O adequada | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 OBN |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Placa I/O adequada | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-ODD 321 |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QY81P |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
| Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 2 mA (Indicador luminoso) |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR- 24DC/21HC |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples, 1 elemento de contato |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 5 A |
| Corrente total máxima (N) | 7 A |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Lado de contato | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 36 |
| Número de pólos | 6 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de excitação | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe para cabo plano, conforme IEC 60603-13 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 14 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 135 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 68 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | PVC, lateral sem reforço PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2976116 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 236,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 185,58 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP