Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão
III
Grau de impurezas
2
Tensão nominal de entrada UN
250 V AC
Ligação de proteção
Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade
Indicação de tensão operacional
LED verde
Indicação de estado/Canal
LED amarelo
Comutar
Tipo de contato de comutação
1 elemento de contato
Tensão de comutação máxima
24 V DC
Corrente-limite permanente
1 A
Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito)
não
Entrada
Tipo de conexão
Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem
8 mm
Rosca
M3
Número de conexões
24
Número de pólos
3
Bitola do condutor, fixa
0,14 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG
26 ... 12
Saída
Tipo de conexão
Conector de encaixe para cabo plano, conforme IEC 60603-13
Número de conexões
2
Número de pólos
50
Indicação de estado disponível
sim
Largura
259 mm
Altura
90 mm
Profundidade
68 mm
Cor
verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa
PVC, lateral sem reforço PA
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento)
-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
-20 °C ... 70 °C
Instrução de montagem
ordenados sem intervalo
Posição de montagem
opcional
Código
2979249
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto
DK2191
GTIN
4017918130398
Peso por unidade (inclusive embalagem)
443,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
348,01 g
País de origem
DE
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%