UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L
-
Módulo ativo
2905655
Módulo VARIOFACE com 16 canais para a utilização com Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versão lado esquerdo, 3 A, 120 V
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Número de canais | 16 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
| Com componentes | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Placa I/O adequada | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 7 mA |
| Tempo de resposta típico | 5 ms |
| Tempo de retorno típico | 15 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
| Material de contato | AgSnO |
| Tensão de comutação máxima | 120 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V |
| Corrente-limite permanente | 3 A (Fusível limitado) |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Conector D-SUB |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 32 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Indicação de estado disponível | sim, em caso de falha de segurança |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 184 mm |
| Altura | 142,3 mm |
| Profundidade | 64,7 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 90 % |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Geral | Cabo padrão ou sem halogênio |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2905655 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK21 |
| Chave de produto | DK219H |
| GTIN | 4055626078007 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 660,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 190,5 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8197a3ca-d7dd-41b1-b429-7b77ac11c543 |
Produtos compatíveis
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cabo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cabo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cabo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cabo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cabo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cabo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cabo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cabo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cabo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cabo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cabo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cabo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cabo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cabo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cabo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cabo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cabo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cabo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cabo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cabo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cabo 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé único 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Conjunto de fusíveis 2906442
Suas vantagens
Carcaça UM-PRO
Montagem em trilhos de fixação, inclui pé de encaixe para conexão terra
Fusível de encaixe de 3 A para cada canal
Configuração dos contatos de fechamento e abertura por canais
Concebido para a montagem do lado esquerdo do quadro
Indicação LED para fusível queimado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP