UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C - Módulo ativo
2906196

Módulo VARIOFACE com 16 canais para a utilização com Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versão lado esquerdo, 3 A, 120 V, pintura protetora

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Carcaça UM-PRO
Montagem em trilhos de fixação, inclui pé de encaixe para conexão terra
Fusível de encaixe de 3 A para cada canal
Placa de circuito impresso pintada em conformidade
Configuração dos contatos de fechamento e abertura por canais
Concebido para a montagem do lado esquerdo do quadro
Indicação LED para fusível queimado