UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Módulo ativo
2906912
O módulo VARIOFACE de 16 canais amplia as opções de uso de Honeywell Experion LX Digital Input IOTA por suportar sinais digitais de entrada (240 V AC) com sistemas Experion LX (24 V DC)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de canais | 16 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
| Com componentes | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Placa I/O adequada | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Tensão nominal de entrada UN | 240 V AC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Típica corrente de entrada com UN | 3 mA |
| Tempo de resposta típico | 7 ms |
| Tempo de retorno típico | 15 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato normalmente aberto (contato duplo) |
| Material de contato | AgNi, ouro 5 µm |
| Tensão de comutação máxima | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Tensão de comutação mínima | 100 mV |
| Corrente-limite permanente | 50 mA |
| Corrente de comutação mínima | 1 mA |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Conector D-SUB |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 184 mm |
| Altura | 142,3 mm |
| Profundidade | 65,2 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | < 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | < 90 % |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2906912 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK21 |
| Chave de produto | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 630 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 600 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Produtos compatíveis
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cabo 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cabo 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cabo 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cabo 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cabo 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cabo 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cabo 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cabo 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cabo 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cabo 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cabo 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cabo 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cabo 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cabo 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cabo 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cabo 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cabo 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cabo 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cabo 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cabo 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cabo 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relé único 2961134
Suas vantagens
Carcaça UM-PRO
Montagem em trilhos de fixação, inclui pé de encaixe para conexão terra
Exibição da intensidade de sinal (LED) por canal
Possibilita o isolamento entre os equipamentos de campo de 240 V e o controlador de 24 V
Relé com contato NA plugável em cada canal
Concebido para a montagem do lado direito do quadro
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP