UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Módulo ativo
2905752
Módulo de saída digital de 16 canais com conexão por força de mola e régua de soquetes miniatura D-SUB de 25 polos e régua de pinos miniatura D-SUB de 25 polos, base de relé plugável para equipar optoacopladores de 60 V DC ou 24 V DC, largura do módulo: 365 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos