Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UM-D25SUB/F/16DI-RELS/SC049 - Módulo ativo
2905751

Módulo de entrada digital de 16 canais com conexão por força de mola e conector de soquete D-SUB de 25 polos, base de relé plugável para equipar optoacopladores de 5 V DC ou 24 V DC, largura do módulo: 240 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto







Produtos compatíveis