UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - Módulo ativo
2962463

Módulo de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 8 relés miniatura, 1 contato reversível cada, para 24 V DC, com terminais de isolamento por lâmina na saída (sem relé)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Indicação de tensão de alimentação (LED)
Diodo de proteção contra inversão de polarização
LED de indicação de estado e diodo de roda livre a cada trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis