UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - Módulo ativo
2962379

Módulo de ampliação de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 16 relés miniatura, 1 contato reversível cada, para 24 V DC, com terminais de isolamento por lâmina na saída (sem relé)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Indicação de tensão de alimentação (LED)
Diodo de proteção contra inversão de polarização
LED de indicação de estado e diodo de roda livre a cada trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis