MUT 1,5 BU - Borne miniatura de passagem
3248026

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto