MBK 5/E-FS/FS
-
Borne miniatura de passagem
1417074
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, 1. Conexão de nível à direita, tipo de conexão: Conexão para conector plano, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 1 mm2, montagem: NS 15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de conexões | 8 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Bitola nominal AWG | 10 |
| 1. Conexão de nível à direita | |
| Tipo de conexão | Conexão para conector plano |
| Conexão para conector plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 18 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 16 A |
| Corrente de carga máxima | 16 A |
| Tensão nominal | 500 V (Dados de corrente para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 1 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA-F |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 15 |
| Código | 1417074 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE51 |
| Chave de produto | BE511X |
| GTIN | 4017918021511 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,095 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,964 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Jumper 0301505
-
FBI 10- 6 - Jumper fixo 0203250
-
FBI 20- 6 - Jumper fixo 0201867
-
FBI 100- 6 - Jumper fixo 0201650
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
EB 3- 6 - Ponte de inserção 0201142
-
EB 10- 6 - Ponte de inserção 0201139
-
SBRN 2-7 - Jumper de comutação 1413230
-
D-MBK/E - Tampa 1415021
-
FB-150 METER - Jumper fixo 0201595
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
PT/FS 2,8 - Suporte isolante 1406700
-
ATP-MBK - Placa de divisão 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1204096
-
E/MBK - Poste 1401637
-
E/MK - Poste 1421633
-
E/MK 1 - Poste 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste 0201304
-
PSB 3/10/4 - Régua de conectores de teste 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conector 3240056
-
PT/FS 6,3 - Suporte isolante 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Chave de fenda 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
No lado externo do quadro de comando cada terminal tem uma conexão por rosqueamento comprovada
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP