MBK 10 - Borne miniatura de passagem
1402018

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 61 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas