MP 18X1,5-RZ OG - Microterminal de passagem
3248434

Microterminal de passagem, com jumpeamento interno, com pino de conexão para fixação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: Montagem direta com pinos de conexão, cor: laranja

Detalhes do produto







Produtos compatíveis