MP 18X1,5 BU - Microterminal de passagem
3248192

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Microterminal de passagem, com jumpeamento interno, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto