Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos para aplicações versáteis para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo, até a utilização no exterior: oferecemos inúmeras marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Obtenha orientação graças a uma identificação inequívoca de seus componentes e facilite os trabalhos de manutenção.

Go to Product Detail Page for item 1014293
US-EMLF (104X140) BU - Etiqueta
US-EMLF (104X140) BU - Etiqueta
1014293

Etiqueta, Cartão, azul, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 140 mm, largura do campo de texto: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 1090081
EML-LPR (85,6X54)R SR - Etiqueta
EML-LPR (85,6X54)R SR - Etiqueta
1090081

Etiqueta, Rolo, prata, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 650, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 86,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0830538
EML-RM (45X5)R - Etiqueta, amovível
EML-RM (45X5)R - Etiqueta, amovível
0830538

Etiqueta, amovível, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2500, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 45 mm

Go to Product Detail Page for item 0803259
EML-EX (100X73)R - Etiqueta
EML-EX (100X73)R - Etiqueta
0803259

Etiqueta, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 300, altura do campo de texto: 73 mm, largura do campo de texto: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0830484
EML (50X10)R YE - Etiqueta
EML (50X10)R YE - Etiqueta
0830484

Etiqueta, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2500, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Suas vantagens

  • Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
  • Possibilidades versáteis graças a diferentes tipos de montagem, como cola, parafusos, rebites e travamento
  • Do mesmo fornecedor: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e de outros fabricantes
Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos

Utilização no quadro de comando

A identificação de componentes elétricos e eletrônicos em quadros de comando simplifica a manutenção. Além disso, existem áreas em que a identificação de equipamentos é obrigatória. E você também valoriza a qualidade de seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.

Venha confirmar: o grande programa de identificações da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação – desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Naturalmente, dispõe também do nosso serviço de identificação abrangente para sua identificação e gravações.

Identificação de equipamentos para colar

Identificação de equipamentos para colar

Identificação de equipamentos para colar

Estão disponíveis identificações de equipamentos autoadesivas em diferentes tamanhos, materiais e cores. Com diferentes características, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.

Identificação de equipamentos para parafusar

Identificação de equipamentos para parafusar

Identificação de equipamentos para parafusar

Para a identificação de equipamentos e quadros de comando estão disponíveis placas com furos. Elas podem ser conectadas de forma segura com o equipamento por meio de parafusos ou rebites.

Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas

Utilização em suportes com plaquetas de plástico

Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas

A identificação de botões pode ser realizada de forma rápida e confortável com o sistema de identificação CARRIER. Sendo que a identificação é inserida no campo de identificação do porta-plaquetas.

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Os porta-plaquetas autoadesivos para a identificação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base usual. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-plaquetas.