Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2
Identificação de equipamentos
Identificação de equipamentos para aplicações versáteis para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo, até a utilização no exterior: oferecemos inúmeras marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Obtenha orientação graças a uma identificação inequívoca de seus componentes e facilite os trabalhos de manutenção.
Identificador de equipamentos, Folha, prata, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 56, altura do campo de texto: 22 mm, largura do campo de texto: 22 mm
Etiqueta, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 100 mm
Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 88, altura do campo de texto: 8,8 mm, largura do campo de texto: 15 mm
Etiqueta, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2500, altura do campo de texto: 20 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Plaquetas de identificação de encaixe, Folha, prata, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 27 mm, largura do campo de texto: 27 mm
Plaquetas de identificação de encaixe, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 8, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 17 mm
Etiqueta, Rolo, vermelho, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 20 m, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 20000 mm
Plaquetas de identificação de encaixe, Folha, prata, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 3, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Folha de etiquetas DIN-A4, Folha, cores prat., não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impressão Office, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 126, altura do campo de texto: 12,5 mm, largura do campo de texto: 27 mm
Suas vantagens
- Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
- Possibilidades versáteis graças a diferentes tipos de montagem, como cola, parafusos, rebites e travamento
- Do mesmo fornecedor: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e de outros fabricantes
Identificação de equipamentos
Utilização no quadro de comando
A identificação de componentes elétricos e eletrônicos em quadros de comando simplifica a manutenção. Além disso, existem áreas em que a identificação de equipamentos é obrigatória. E você também valoriza a qualidade de seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.
Venha confirmar: o grande programa de identificações da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação – desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Naturalmente, dispõe também do nosso serviço de identificação abrangente para sua identificação e gravações.
Identificação de equipamentos para colar
Identificação de equipamentos para colar
Estão disponíveis identificações de equipamentos autoadesivas em diferentes tamanhos, materiais e cores. Com diferentes características, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.
Identificação de equipamentos para parafusar
Identificação de equipamentos para parafusar
Para a identificação de equipamentos e quadros de comando estão disponíveis placas com furos. Elas podem ser conectadas de forma segura com o equipamento por meio de parafusos ou rebites.
Utilização em suportes com plaquetas de plástico
Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas
A identificação de botões pode ser realizada de forma rápida e confortável com o sistema de identificação CARRIER. Sendo que a identificação é inserida no campo de identificação do porta-plaquetas.
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Os porta-plaquetas autoadesivos para a identificação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base usual. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-plaquetas.