Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos para aplicações versáteis para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo, até a utilização no exterior: oferecemos inúmeras marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Obtenha orientação graças a uma identificação inequívoca de seus componentes e facilite os trabalhos de manutenção.

Go to Product Detail Page for item 0800052
EMT (50X26)R - Plaqueta de encaixe
EMT (50X26)R - Plaqueta de encaixe
0800052

Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores ET 200S da Siemens, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 26 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0800050
EMT (50/28X13)R TQ - Plaqueta de encaixe
EMT (50/28X13)R TQ - Plaqueta de encaixe
0800050

Plaqueta de encaixe, para a identificação de controladores ET 200S da Siemens, Rolo, turquesa, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0812007
KMV 44X9,6 - Identificador de cabos
KMV 44X9,6 - Identificador de cabos
0812007

Identificador de cabos, Placa em aço inoxidável, cores prat., não impresso, identificável com: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, faixa de diâmetro de cabo: 1 ... 63 mm, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0804545
EMT (EX40)R - Plaqueta de encaixe
EMT (EX40)R - Plaqueta de encaixe
0804545

Plaqueta de encaixe, para a identificação do sistema porta-plaquetas SIVACON da Siemens, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 40 mm, largura do campo de texto: 30000 mm

Suas vantagens

  • Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
  • Possibilidades versáteis graças a diferentes tipos de montagem, como cola, parafusos, rebites e travamento
  • Do mesmo fornecedor: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e de outros fabricantes
Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos

Utilização no quadro de comando

A identificação de componentes elétricos e eletrônicos em quadros de comando simplifica a manutenção. Além disso, existem áreas em que a identificação de equipamentos é obrigatória. E você também valoriza a qualidade de seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.

Venha confirmar: o grande programa de identificações da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação – desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Naturalmente, dispõe também do nosso serviço de identificação abrangente para sua identificação e gravações.

Identificação de equipamentos para colar

Identificação de equipamentos para colar

Identificação de equipamentos para colar

Estão disponíveis identificações de equipamentos autoadesivas em diferentes tamanhos, materiais e cores. Com diferentes características, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.

Identificação de equipamentos para parafusar

Identificação de equipamentos para parafusar

Identificação de equipamentos para parafusar

Para a identificação de equipamentos e quadros de comando estão disponíveis placas com furos. Elas podem ser conectadas de forma segura com o equipamento por meio de parafusos ou rebites.

Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas

Utilização em suportes com plaquetas de plástico

Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas

A identificação de botões pode ser realizada de forma rápida e confortável com o sistema de identificação CARRIER. Sendo que a identificação é inserida no campo de identificação do porta-plaquetas.

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas

Os porta-plaquetas autoadesivos para a identificação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base usual. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-plaquetas.