Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, prata, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 22 mm, largura do campo de texto: 22 mm
Identificação de equipamentos
Identificação de equipamentos para aplicações versáteis para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo, até a utilização no exterior: oferecemos inúmeras marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Obtenha orientação graças a uma identificação inequívoca de seus componentes e facilite os trabalhos de manutenção.
Etiqueta, amovível, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 45 mm
Identificador de equipamentos, Folha, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 85,6 mm
Identificador de equipamentos, Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, preto, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Identificador de equipamentos, Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, preto, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 49 mm
Etiqueta para superfícies rugosas, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Plaqueta de plástico, Cartão, disponível para pedido: com cartão, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 85,6 mm
Identificador de equipamentos, Placa de alumínio, disponível para pedido: por peça, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: parafusar, rebitar, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 75,6 mm
Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, prateado/fosco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 21,5 mm, largura do campo de texto: 21,5 mm
Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, prateado/fosco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 26,5 mm, largura do campo de texto: 26,5 mm
Suas vantagens
- Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
- Possibilidades versáteis graças a diferentes tipos de montagem, como cola, parafusos, rebites e travamento
- Do mesmo fornecedor: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e de outros fabricantes
Identificação de equipamentos
Utilização no quadro de comando
A identificação de componentes elétricos e eletrônicos em quadros de comando simplifica a manutenção. Além disso, existem áreas em que a identificação de equipamentos é obrigatória. E você também valoriza a qualidade de seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.
Venha confirmar: o grande programa de identificações da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação – desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Naturalmente, dispõe também do nosso serviço de identificação abrangente para sua identificação e gravações.
Identificação de equipamentos para colar
Identificação de equipamentos para colar
Estão disponíveis identificações de equipamentos autoadesivas em diferentes tamanhos, materiais e cores. Com diferentes características, elas podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.
Identificação de equipamentos para parafusar
Identificação de equipamentos para parafusar
Para a identificação de equipamentos e quadros de comando estão disponíveis placas com furos. Elas podem ser conectadas de forma segura com o equipamento por meio de parafusos ou rebites.
Utilização em suportes com plaquetas de plástico
Identificação de equipamentos para encaixar em porta-plaquetas
A identificação de botões pode ser realizada de forma rápida e confortável com o sistema de identificação CARRIER. Sendo que a identificação é inserida no campo de identificação do porta-plaquetas.
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Identificação de equipamentos para inserir em porta-plaquetas
Os porta-plaquetas autoadesivos para a identificação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base usual. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-plaquetas.