GPE 60X30 WH/R CUS - Material de gravação
0824433

Material de gravação, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 9, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 60 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores GPE... individualmente após o seu pedido
A folha adesiva utilizada garante uma alta aderência também em superfícies não planas
Material em duas camadas
O porta-plaquetas é composto por plaquetas individuais pré-fabricadas, autocolantes