GPE 60X12 RD-WH CUS
-
Material de gravação
0827720
Material de gravação, disponível para pedido: em esteira, vermelho/branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 21, altura do campo de texto: 12 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores GPE... individualmente após o seu pedido
A folha adesiva utilizada garante uma alta aderência também em superfícies não planas
Material em duas camadas
O porta-plaquetas é composto por plaquetas individuais pré-fabricadas, autocolantes