PML-T109 (26X280)R CUS - Marcador de tubulação
1014265

Marcador de tubulação, disponível para pedido: por linhas, marrom/preto, identificado conforme dados do cliente: Líquidos não combustíveis, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, altura do campo de texto: 280 mm, largura do campo de texto: 26 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Marcador de tubulação para colar, sem impressão
Apropriadas para aplicação interior e exterior
Identificação de tubulações conforme DIN 2403
Em combinação com as placas de substâncias perigosas PML-GHS, é possível uma identificação conforme o regulamento alemão de substâncias perigosas (GefStoffV)
Elevada aderência
Pontas de seta finamente perfuradas permitem uma separação fácil da ponta desnecessária
Elevada resistência à temperatura
Grupo 9 (líquidos não inflamáveis)